目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0246.34034
KIPP USA
Level indicators, screw plugs
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/level_indicators_screw_plugs/28012.prj},{NB=K0246.34034},{D=34.5},{D2=16},{L=12},{L1=10},{SW=32},{DB=20},{GEW=0.0278},{EAN=4059245191536},{XA=17.5},{XB=8.5},{XC=9.0},{XD=0.5},{XE=2.0},{XF=32.0},{XG=1.5},{XH=3.0},{XI=5.0},{XJ=2.0},{XK=28.5},{XL=24.0},{XM=21.8},{XN=19.5},{XO=17.0},{XP=31.5},{XQ=5.0},{NDM=26.441},{NDM1=0.000},{ST=0.000},{TYP=1.000},{XR=0.800},{BESTKIPPUSA=K0246.34034},{D1=G 3/4},{ANZM=24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0246 - Oil level sight glasses aluminium, glass window
Bill of material
K0246.34034
BESTKIPPUSA
Order No.
K0246.34034
K0246.34034
D
diameter
34.5
34.5
mm
D1
thread
G 3/4
G 3/4
D2
diameter
16
16
L
Length
12
12
mm
L1
Length
10
10
mm
SW
width across flats
32
32
mm
ANZM
Tightening torque max. Nm
24
24
Nm
DB
Druckbelastung max. bar
20
bar
GEW
Approx. weight
0.0278
0.0278
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245191536
4059245191536
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.