目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1879.0200380606
KIPP USA
Machine & Fixture Components
couplings
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/couplings/23003-05.prj},{NB=K1879.0200380606},{GR=20},{DM=2.0},{TM=27.0},{TS=1300},{FSR=21},{FSA=11},{WVR=0.20},{WVA=0.4},{WV=1.5},{DZ=15000},{D1=6},{D2=6},{D1D2MIN=3},{D1D2MAX=14},{D1D2PFN=14},{D4=25.0},{L=38},{L2=3.5},{L3=11.0},{A=9.0},{R=27.0},{ANZDMS=2.00},{GEW=0.0320},{EAN=4059245677467},{NDM=3.000},{SW=2.500},{XA=1.000},{XB=16.700},{XC=10.000},{XD=5.800},{XE=5.500},{XF=3.000},{XG=0.800},{XH=9.800},{XI=6.000},{XJ=24.000},{XK=1.200},{XL=4.000},{XM=8.000},{XN=7.000},{XO=13.600},{XP=25.000},{BESTKIPPUSA=K1879.0200380606},{C=M3},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1879 - Metal bellows couplings, mini with clamp hubs
Bill of material
K1879.0200380606
BESTKIPPUSA
Order No.
K1879.0200380606
K1879.0200380606
GR
size
20
20
DM
max. torque
2.0
2.0
Nm
TM
moment of inertia
27.0
27.0
gcm²
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
1300
1300
10³ Nm/rad
FSR
Spring stiffness radial
21
21
N/mm
FSA
Spring stiffness axial
11
11
N/mm
WVR
max. shaft offset radial
0.20
0.20
mm
WVA
max. shaft offset axial
0.4
0.4
mm
WV
max. angular offset
1.5
°
DZ
Drehzahl max.
15000
1/min
D1
(H7)
6
6
mm
D2
(H7)
6
6
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
3
3
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
14
14
mm
D1D2PFN
D1/D2 max. by keyway
14
14
mm
D4
diameter
25.0
25.0
mm
L
Length
38
38
mm
L2
Length
3.5
3.5
mm
L3
Length
11.0
11.0
mm
A
distance
9.0
9.0
mm
R
diameter
27.0
27.0
mm
C
(ISO 4029)
M3
M3
ANZDMS
tightening torque of screws
2.00
2.00
Nm
GEW
Approx. weight
0.0320
0.0320
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245677467
4059245677467
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.