目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1896.2492
KIPP USA
Machine & Fixture Components
couplings
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/couplings/23023-90.prj},{NB=K1896.2492},{GR=24},{NDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WVR=0.15},{WV=1.0},{D=27},{GEW=0.0202},{EAN=4059245691746},{XA=27.250},{XB=13.000},{XC=8.600},{XD=20.800},{XE=14.000},{XF=38.000},{XG=4.000},{XH=1.500},{XI=32.000},{XJ=8.000},{XK=27.000},{XL=5.500},{XM=3.500},{XN=5.500},{XO=30.000},{XP=45.000},{XQ=0.000},{XR=0.000},{XS=0.000},{TYP=1},{BESTKIPPUSA=K1896.2492},{FARBEG=gelb},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1896 - Spider, play-free for elastomer dog couplings
Bill of material
K1896.2492
BESTKIPPUSA
Order No.
K1896.2492
K1896.2492
GR
size
24
24
FARBEG
Main colour
yellow
yellow
KSH
max. torque
92 Shore A
92 Shore A
Nm
NDM
Nom. torque
35.0
35.0
Nm
DM
max. torque
70.0
70.0
Nm
TSS
Torsional stiffness
2300.0
2300.0
Nm/rad
TSD
Torsional stiffness static
5130
5130
Nm/rad
FSR
Spring stiffness radial
1900
1900
N/mm
WVR
max. shaft offset radial
0.15
0.15
mm
WVA
max. shaft offset axial
+1,4 / -0,5
+1,4 / -0,5
mm
WV
max. angular offset
1.0
1.0
°
D
diameter max.
27
27
1/min
GEW
Approx. weight
0.0202
0.0202
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245691746
4059245691746
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.