目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1151.2637030
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07522.prj},{NB=K1151.2637030},{BESTKIPPUSA=K1151.2637030},{MATERIAL=Stahl},{D1=26},{D2=37},{H=0.30},{GEW=0.0011},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245277421},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 299
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1151 - Shim washers DIN 988
Bill of material
K1151.2637030
BESTKIPPUSA
Order No.
K1151.2637030
K1151.2637030
MATERIAL
Materials
Steel
Steel
D1
diameter
26
26
D2
diameter
37
37
H
height
0.30
0.30
GEW
Approx. weight
0.0011
0.0011
kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245277421
4059245277421
EOL
End of life
31.12.2099
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.