目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0475.11616
KIPP USA
Tube Connectors
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/profilverbinder/29006_2.prj},{NB=K0475.11616},{A=16.10},{B=16.10},{C=30.5},{D=25.0},{E=32},{F=35},{G=25.00},{H=27.0},{K=55.5},{L=65.5},{M=43},{P=23.0},{R=49.5},{GEW=0.1888},{EAN=4059245229666},{NDM=6.0},{SW=10.000},{TYP=1.0},{TYP1=2.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XE=0.000},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=0.000},{XP=0.000},{XQ=0.000},{XR=0.000},{BESTKIPPUSA=K0475.11616},{FORM=A},{S=M6X18},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0475 - Tube clamps T-angle, stainless steel
Bill of material
K0475.11616
BESTKIPPUSA
Order No.
K0475.11616
K0475.11616
FORM
Form
A
A
A
diameter
16.10
16.10
mm
B
diameter
16.10
16.10
mm
C
distance
30.5
30.5
mm
D
width
25.0
25.0
mm
E
distance
32
32
mm
F
Length
35
35
mm
G
width
25.00
25.00
mm
K
distance
55.5
55.5
mm
L
Length
65.5
65.5
mm
M
distance
43
43
mm
P
width
23.0
23.0
mm
R
distance
49.5
49.5
mm
S
Schraube
M6X18
M6X18
mm
GEW
Approx. weight
0.1888
0.1888
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245229666
4059245229666
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.