目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2004.3012
KIPP USA
Tube Connectors
Lean tube connector Ø30 type I
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/profilverbinder/lean_rohrverbinder/10912-05.prj},{NB=K2004.3012},{BESTKIPPUSA=K2004.3012},{PROFIL=Ø 30},{ESD=nein},{FARBE=grau},{GEW=0.0046},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245809653},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2004 - End caps Ø30 for profile tubes type I
Bill of material
K2004.3012
BESTKIPPUSA
Order No.
K2004.3012
K2004.3012
PROFIL
Profile
Ø 30
mm
ESD
ESD electrostatic discharging
no
no
FARBE
Farbe Grundkörper
grey
grey
GEW
Approx. weight
0.0046
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245809653
4059245809653