Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
ETPB 050-050-160
ksb
Direct product selection
Pumps and pump systems
Etaprime
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/1pump/etaprime/etaprime_bloc_eu_asmtab.prj},{NB=Etaprime Bloc 050-050-160},{IDNR=6.000},{CMPSIZE=050-050-160},{CMPSIZEDEF=50160.000},{PRDCPT=81},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=50.1},{DN1=50},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=50.1},{DN2=50},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=113},{MTRCNSTR=2},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=4},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677947},{PMPDRV=0},{BRGCKTSIZE=25},{F=370.000},{FH=132.000},{PKU=112.000},{LNTRN=1323363},{TSGCODE=EB1B},{PPATH=etaprime_bloc_eu_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
ksb
描述
Etaprime Bloc - 自吸泵
明细表
ETPB 050-050-160
CMPSIZE
构件尺寸
050-050-160
050-050-160
PRDCPT
制造理念
GG
GC
CC
GG
GC
CC
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDIMPN1
Nominal pressure - suction flange dim
PN 16
PN 16
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 50
DN 50
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDIMPN2
Nominal pressure - discharge flange dim
PN 16
PN 16
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 50
DN 50
IE
驱动标准
IEC
IEC
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
IP55
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
2
4
2
4
MTRSIZE
电机尺寸
112M
132S
112M
132S
MTRCNSTR
电机结构型式
V1
V15
V1
V15
MTRTMPCLS
电机温度等级
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
PRTCNTYP
防爆级
Without
Without
MTRMFG
电机生产商
KSB
Siemens/Innomotics
KSB
Siemens/Innomotics
EFFCLS
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
RTDPWR
额定功率
4 kW
4 kW
MTRMTRL
Motor material housing
Aluminium
Aluminium
MTRSRSTYP
Type series motor
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE C2
EXTSHFT
增长的轴
No
No
PHASE
Mains type Motor
3 Phase
3 Phase
VLTG
额定电压
400
400
MTRMATNO
电机 SAP 材料号
1677947
1717402
1717434
1677947
1717402
1717434
PMPDRV
Pumpdrive
Not applicable
Not applicable