Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
Multitec F 32
ksb
Direct product selection
Pumps and pump systems
Multitec
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/1pump/multitec/mtc_f_bloc_asmtab.prj},{NB=Multitec F_32},{ID=1.000},{CMPSIZE=32},{LGSTUF=55.000},{DA1=216.000},{SCHRAUBD1=20.000},{PDN2=32.000},{PDN1A=65.000},{PDN1=50.000},{PF=309.000},{PF1D=295.000},{FORMNR=1.000},{PLF1=0.000},{WKST=10},{SA=2},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=65.1},{DN1=65},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=40.1},{NMNLPRDIMPN2=40.1},{FLNGSIZEDN2=32.1},{DN2=32},{DN2POS=0},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=102},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=3},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677948},{BSPLTSIZE=3.80455},{PMPDRV=0},{SLTYP=1},{SLCNSTRN=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
ksb
描述
Multitec F - Multitec F
明细表
Multitec F_32
CMPSIZE
构件尺寸
32
32
WKST
原料码
10.000
11.000
12.000
10.000
11.000
12.000
SA
级别数量
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 65
DN 65
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 40
PN 40
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 40
PN 40
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 32
DN 32
DN2POS
排出管口位置
0° / 360° (top)
90° (right)
270° (left 90°)
0° / 360° (top)
90° (right)
270° (left 90°)
IE
驱动标准
IEC
IEC
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
IP55
MTRCNSTR
电机结构型式
V1
V1
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
2
2
MTRSIZE
电机尺寸
100L
112M
132S
100L
112M
132S
MTRMFG
电机生产商
KSB
Siemens/Innomotics
KSB-Motor
KSB
Siemens/Innomotics
KSB-Motor
EFFCLS
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
RTDPWR
额定功率
3 kW
3 kW
MTRTMPCLS
电机温度等级
无
无
PRTCNTYP
防爆级
无
无
MTRMTRL
Motor material housing
Aluminium
Aluminium
MTRSRSTYP
电机型号系列
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE C2
EXTSHFT
增长的轴
否
否
PHASE
Mains type Motor
3 相位
3 相位
VLTG
额定电压
400
400
MTRMATNO
电机 SAP 材料号
1677948
1717401
1717433
1677948
1717401
1717433
BSPLTSIZE
底板尺寸
C 80x45x5
C 80x45x5
PMPDRV
泵驱动装置
无关
无关
SLTYP
轴封类型
单动机械密封
双动机械密封
填料压盖
单动机械密封
双动机械密封
填料压盖
SLCNSTRN
轴封型式
E 单动机械(外部循环)
EQ 单动密封(外部循环;带唇形密封的淬火)
BS 全密封装置,带空气冷却系统
带外部循环系统的 CE 单动盒式机械密封
E 单动机械(外部循环)
EQ 单动密封(外部循环;带唇形密封的淬火)
BS 全密封装置,带空气冷却系统
带外部循环系统的 CE 单动盒式机械密封