SG7-9-40-18-18-40
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
微型刚性联轴器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_9/sg7_9_40.prj},{NB=SG7-9-40-18-18-40},{D1=18},{T1=2.800},{B1=6.000},{K1=},{D2=18},{T2=2.800},{B2=6.000},{K2=},{TTS=7.0},{RT=4},{MT=8},{MS=4000},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{WT=123},{USE=适用于精度要求不高的连接和传动},{RS=特殊规格可按客户需求定做;如需加键槽,则以非标形式定做},{TD=重量轻,超低惯性灵敏度;无角向和轴向补偿功能;组装简单易维护},{S=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
尚坤工业KUNLONG
描述
外径40 - 微型刚性联轴器
明细表
SG7-9-40-18-18-40
D1
上端内孔径
18
18
K1
D1开槽
None
K
None
K
D2
下端内孔径
18
18
K2
D2开槽
None
K
None
K
IN
订货号
SG7-9-40-18-18-40
SG7-9-40-18-18-40
TTS
拧紧力度
7.0
N.m
RT
额定扭矩
4
4
N.m
MT
最大扭矩
8
8
N.m
MS
最高转速
4000
prm
ML
材质
铝合金
铝合金
FH
表面处理
阳极银色
阳极银色
WT
重量
123
123
g
USE
用途
适用于精度要求不高的连接和传动
RS
备注
特殊规格可按客户需求定做;如需加键槽,则以非标形式定做
TD
特点
重量轻,超低惯性灵敏度;无角向和轴向补偿功能;组装简单易维护