KVT SMTSO-M3-10 gegurtet mit Klebepunkten
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Taped SMT-compliant standoffs for printed circuit boards - Typ SMTSO
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kvt/pem_einpressbefestiger/smtso/smtso.prj},{NB=KVT SMTSO-M3-10 gegurtet mit Klebepunkten},{IDNR=},{W=Stahl, verzinnt (RoHS konform)},{L=10},{D1=M3},{HL=4.22},{D2=4.09},{D3=5.56},{H=1.53},{SM=1.53},{D=6.20},{D11=3.0},{VERS=1},{KDM=3.000},{CL=0.1080},{CDR=0.0830},{C56=0.0000},{VERS1=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
SMTSO SMT - Surface mount spacer
Bill of material
KVT SMTSO-M3-10 gegurtet mit Klebepunkten
BZC
Part description
SMTSO-M3-10 gegurtet mit Klebepunkten
SMTSO-M3-10 gegurtet mit Klebepunkten
W
Material
Steel, tin-plated (RoHS compliant)
L
Length ±0.13
10
10
mm
D1
Thread
M3
M3
HL
Ø H in Leiterplatte +0.08 0
4.22
4.22
mm
D2
max.
4.09
4.09
mm
D3
±0.13
5.56
5.56
mm
H
max.
1.53
mm
SM
Min. thickness
1.53
mm
D
Ø D min.
6.20
6.20
mm