KVT DRS 85x2
KVT Fastening
FASTEKS®PRECISKO securable locknuts
DRS
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kvt/precisko/drs/drs.prj},{NB=KVT DRS 85x2},{IDNR=},{D1=M85x2},{BZC=DRS 85x2},{DN=85},{P=2.000},{D2=110},{H=18},{D3=102},{B=8},{T=3.5},{C=9},{M=M8},{DM=8.000},{PM=6.647},{GEW=540},{W=Stahl},{LG1=6.000},{LG2=6.500},{DP=5.200},{SW=4.000},{TSW=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
DRS - High-precision locknut, Type DRS - radial locking system
Bill of material
KVT DRS 85x2
D1
Thread 4H
M85x2
M85x2
BZC
Orderspecification
DRS 85x2
DRS 85x2
D2
110
110
mm
H
18
18
mm
D3
102
102
mm
B
8
8
mm
T
3.5
3.5
mm
C
9
9
mm
M
Thread
M8
M8
GEW
Weight
540
540
g/Stück
W
Material
Steel