LE-WXJC-30A
专业铝型材制造者-朗乐
配件
内连接件系列
万向角槽A
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{langle/accessories/interior_connector/universal_angle_groove-a/universal_angle_groove-a.prj},{NB=LE-WXJC-30A(20)},{CODE=LE-WXJC},{MATERIAL=Galvanized or Nickel Steel},{POS=20.0},{A=74.0},{B=27.0},{C1=6},{E=5.8},{D=8.0},{F=15.7},{WEIGHT=0.054},{CONNECTION=LE-JD-M6*8*4pcs},{COM=30A},{PPATH=assembiles/universal_angle_groove_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
万向角槽A - 内连接件系列
明细表
LE-WXJC-30A
ORDERNUMBER
订购码
LE-WXJC-30A
LE-WXJC-30A
CODE
型号
LE-WXJC
MATERIAL
材质
碳钢(表面镀锌或镀镍)
POS
A
74.0
74.0
mm
B
27.0
mm
C
M6
M6
E
5.8
5.8
D
8.0
8.0
F
15.7
15.7
WEIGHT
重量
0.054
0.054
kg
CONNECTION
连接件编号
LE-JD-M6*8*4pcs
LE-JD-M6*8*4pcs