LE-8-4040-S-OO-50
专业铝型材制造者-朗乐
铝型材
40 系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{langle/aluminium_profiles/40_series/le-8-4040.prj},{NB=LE-8-4040-S-OO-50},{CODE=LE-8-4040},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{COLOUR=-S},{SURFACE=-OO},{JMGXJIX=7.32},{JMGXJIY=7.32},{WEIGHT=1.341},{LENGTH=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
LE-8-4040 - 铝型材 40 系列
明细表
LE-8-4040-S-OO-50
ORDERNUMBER
订购码
LE-8-4040-S-OO-50
CODE
型号
LE-8-4040
MATERIAL
材质
铝 6063-T5
COLOUR
颜色
银色
黑色
银色
黑色
SURFACE
表面处理
OO:普通氧化
SO:喷砂氧化
SE:喷砂电泳
OO:普通氧化
SO:喷砂氧化
SE:喷砂电泳
JMGXJIX
截面惯性矩 Ix
7.32
cm^4
JMGXJIY
截面惯性矩 Iy
7.32
cm^4
WEIGHT
重量
1.341
kg/m
LENGTH
长度
mm
Enter value for LENGTH
长度
mm
cm
inch
ft
確定