目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
LECHLER S.GA 6.112.53
Lechler
Accessories
Strainers
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lechler/zubehoer/schmutzfaenger/sga_sgi_max_12_bar.prj},{NB=LECHLER_S.GA 6.112.53},{IDNR=},{TYPE=S.GA 6.},{GR=112},{MAT=Polypropylen},{G=G 1 1/2 A ISO 228},{A=39},{B=146.0},{C=266.5},{D=114},{E=238.5},{GEW=630},{VERS=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
SG max. 12 bar - Strainers
明细表
LECHLER_S.GA 6.112.53
TYPE
Type
S.GA 6.
S.GA 6.
GR
Size
112
112
MAT
Material-No.
Polypropylene
G
Thread
G 1 1/2 A ISO 228
G 1 1/2 A ISO 228
A
39
39
mm
B
146.0
146.0
mm
C
266.5
266.5
mm
D
114
114
mm
E
238.5
238.5
mm
GEW
Weight
630
630
g