(A-2)+(A-3 Curve Flight) Modular belt-G-1-100-1-30
利来链条
A/B 系列网带链
A 系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/a_series/a_2_a_3_g_asmtab.prj},{NB=(A-2)+(A-3 Curve Flight) Modular belt-G-1-100-1-30},{PN=(A-2)+(A-3 Curve Flight) Modular belt},{APPLICATION=Suitable for various kinds of foods, as well as for elvating conveyor belts for packaging machines.},{MATERIAL=Polypropylene (PP), the use temperature is +1℃~+98℃, and it is also suitable for acid-resistant environment.},{MBL=8800},{MBOR=23%},{MBC=White},{N=1},{H=100},{K=1},{M=30},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=a_2_a_3_g/a_2_a_3_g_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
(A-2)+(A-3勾型) 网带链 - A系列
明细表
(A-2)+(A-3 Curve Flight) Modular belt-G-1-100-1-30
PN
产品名称
(A-2)+(A-3勾型) 网带链
N
标准模块宽度的倍数
H
网带链挡板标准高度
100
mm
W
152.4
mm
K
两个勾型挡板间的中心距
M
端面到勾型挡板的距离
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=152.4*N