1-805-13-35
利来链条
塑料直输平顶链
805 系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lilai/pdtftc/805_series/805_sprockets.prj},{NB=1-805-13-35},{PM=Machined Processed},{SERIES=805 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=Good strength, can be used in Light load transport},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=13},{PD=106.14},{OD=106.1},{BORE=35},{OC=1.15},{HD=75},{DJ=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
机加工主动轮 - 805 系列
明细表
1-805-13-35
CODE
链轮型号
1-805-13-35
1-805-13-35
PM
加工方式
机加工
SERIES
系列
805 系列
MATERIAL
材质
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
AT
适用于
适用于轻负载输送,坚固耐用
JG
加工内径
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
TN
齿数
13
13
PD
分度圆
106.14
106.14
mm
OD
齿顶圆
106.1
106.1
mm
BORE
孔径
35
35
mm