Anti-static 820-K400
利来链条
塑料直输平顶链
820 系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lilai/pdtftc/820_series/820_asshc_asmtab.prj},{NB=Anti-static 820-K400},{CM=Anti-static 820-K400},{FZBL1=820-K400(抗静电)},{SERIES=820 Series},{PN=Straight Running Antistatic Single Hinge Table Top Chain},{APPLICATION=Main application:anti-static production conveyor},{MATERIAL=Antistatic POM, surface resistivity: 10^5, 10^7, 10^9, color black, operating temperature:-30°C to 90 °C。},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 1230N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 26 pieces},{W=101.6},{WEIGHT=0.95},{RBR=50},{E=6.3},{G=44.5},{H=9.65},{L=7.15},{P=38.1},{Q=41.5},{T=4},{ANTISTATIC=1},{PPATH=820_asshc/assembly/820_asshc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
抗静电单铰直输链 - 820系列
明细表
Anti-static 820-K400
CM
链条型号
820-K400(抗静电)
820-K400(抗静电)
SERIES
系列
820系列
PN
产品名称
抗静电单铰直输链
APPLICATION
应用
主要适合应用在防静电场合使用的产品输送
MATERIAL
材质
抗静电POM,表面电阻率:10^5,10^7,10^9,颜色黑色, 使用温度:-30°C ~ +90 °C。
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
工作载荷 (25°C) 为1230N,最大输送长度为12米
REMARK
备注
1米 = 26片
W
宽
101.6
101.6
mm
WEIGHT
重量
0.95
0.95
kg/m
RBR
反向弯曲半径
50
mm
E
6.3
mm
G
44.5
mm
H
9.65
mm
L
7.15
mm
P
38.1
mm
Q
41.5
mm
T
4
mm