820-K400-DB
利来链条
塑料直输平顶链
820 系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lilai/pdtftc/820_series/820_db_shscwb_asmtab.prj},{NB=820-K400-DB},{CM=820-K400-DB},{SERIES=820 Series},{PN=Striaight Running Single Hinge Table Top Chain with Flight},{APPLICATION=suitable for round shape, strip shape products conveying.},{MATERIAL=POM. Work temp: -30°C to 90°,Color :white},{PM=Stainless steel},{REMARK=One meter = 26 pieces},{WEIGHT=2.90},{PPATH=820_db_shscwb/assembly/820_db_shscwb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
带挡板单铰直输链 - 820 系列
明细表
820-K400-DB
CM
链条型号
820-K400-DB
SERIES
系列
820 系列
PN
产品名称
带挡板单铰直输链
APPLICATION
应用
主要适用应用在条状,圆形各类物品输送。
MATERIAL
材质
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C.
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
REMARK
备注
1米 = 26片
WEIGHT
质量
2.90
kg/m