目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis g08 642 1222842
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/g08_642.prj},{NB=lypsis_g08_642_1222842},{CODE=1222842},{VIS=M10},{D=16.5},{D1=10.5},{E=3.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
G08-642 - Rondelle grower acier zingué
Nomenclature
lypsis_g08_642_1222842
CODE
1222842
1222842
VIS
M10
M10
D
16.5
16.5
D1
10.5
10.5
E
3.0
3.0