Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66686200
MÄDLER
驱动元件
控制单元
弓形手柄
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/buegelgriffe/buegelgri_565-2_al.prj},{NB=66686200},{ARTNR=66686200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=gezogenes Aluminiumprofil, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt},{L1=128},{A=13},{B1=20},{B2=24},{D=M6},{H1=32},{H2=48},{H3=50},{H4=13.5},{R=13},{T=10},{GEW=112},{DD=6},{CTN=83024900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-565.2-AL-SW - 弓形拉手565.2,材料为铝
明细表
66686200
ARTNR
产品编号
66686200
66686200
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝黑色
MAT
材料
拉伸的铝型材,塑料涂层,黑色RAL 9011质感亚光
L1
l1
128
128
mm
A
a
13
13
mm
B1
b1
20
20
mm
B2
b2
24
24
mm
D
d
M6
M6
mm
H1
h1
32
32
mm
H2
h2
48
48
mm
H3
h3
50
50
mm
H4
h4 +1
13.5
13.5
mm
R
r
13
13
mm
T
t
10
10
mm
GEW
重量
112
112
g
CTN
海关税则号
83024900