Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
14070186
MÄDLER
驱动元件
化学产品
卡兰巴产品
Powered by
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/caramba/caramba_silikonspray.prj},{NB=14070186},{ARTNR=14070186},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=Caramba Hochleistungs Silikonspray},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=500},{EG=Caramba Silikonspray ist ein multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi.},{TP=Temperaturbereich: -30°C bis +200°C.},{GEW=473},{CTN=34039900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
Caramba 6103051 - 高性能硅酮喷雾剂
明细表
14070186
ARTNR
产品编号
14070186
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
卡兰巴高性能硅酮喷雾剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
500
ml
EG
财产
Caramba硅胶喷雾剂是一种多功能的润滑剂和护理产品,适用于金属、塑料和橡胶。
TP
温度
温度范围:-30℃至+200℃。
°C
GEW
重量
473
g
CTN
海关税则号
34039900