您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64822000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 5480
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din5480/zn_muffe_din5480.prj},{NB=64822000-N 20 x 1,25 x 14},{ARTNR=64822000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5},{HW=DIN 5480, Modul 1.25, Eingriffswinkel 30°, Toleranzfeld 9H},{PR=N 20 x 1,25 x 14},{AZ=14},{D=20},{D1=17.5},{DE=38},{L=40},{GEW=0.27},{FRR=0.2},{S=2.613},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 5480-MUF-ZW-16MNCR5 - 用于花键轴的套筒 DIN 5480,材料 16MnCr5
明细表
64822000
ARTNR
产品编号
64822000
64822000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
16MnCr5钢
HW
备注
DIN 5480,模块1.25,压力角30°,公差区9H
PR
简介指定
N 20 x 1,25 x 14
N 20 x 1,25 x 14
mm
AZ
齿数
14
14
D
20
20
mm
D1
d
17.5
17.5
mm
DE
De - h8
38
38
L
40
mm
GEW
重量
0.27
0.27
kg
CTN
海关税则号
84839089