lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
13500000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
标准三排滚子链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/dreifachrollenketten/d-rk_din8187.prj},{NB=13500000},{DINISONR=08 B-3},{ARTNR=13500000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Dreifach-Rollenkette nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187)},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{P=12.700},{B1=7.75},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B6=44.9},{PT=13.92},{B7=3.9},{BK=44.5},{GEW=2.00},{B3=11.43},{BU=5.75},{H3=10.92},{S1=2.49},{TYP=0},{TYP1=0},{TN=bo_d-rk_08},{CTN=73151900},{PPATH=d-rk_din8187_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-D-RK-ST - 三层滚子链 DIN ISO 606 (ex DIN 8187)
明细表
13500000
DINISONR
DIN ISO编号
08 B-3
08 B-3
ARTNR
产品编号
13500000
13500000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特殊链条钢
HW
备注
-
-
BZ
名称
三层滚子链,符合DIN ISO 606标准(前DIN 8187标准)
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
12,7 x 7,75
12,7 x 7,75
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
1/2 x 5/16
1/2 x 5/16
Zoll
P
p - 投球
12.700
12.700
mm
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
7.75
7.75
mm
B2
b2 - 内部宽度
11.30
11.30
mm
RD
d1 - 滚筒直径
8.51
8.51
mm
BD
d2 - 针孔 Ø
4.45
4.45
mm
B6
b6 - 引脚上的宽度
44.9
44.9
mm
PT
Pt - 中心距
13.92
13.92
mm
B7
b7 2) - 悬空 - 紧固元件上的最大值
3.9
3.9
mm
BK
分钟。断裂力
44.5
44.5
kN
GEW
重量
2.00
2.00
kg/m
CTN
海关税则号
73151900