lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
12700300GL
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
双滚子链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/fvg_nr11-e_z-rk_gl.prj},{NB=12700300GL},{DINISONR=12 B-2-GL},{ARTNR=12700300GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=19,05 x 11,68},{ZOLL=3/4 x 7/16},{P=19.050},{B1=11.68},{H3=16.0},{LS1=1.85},{LS2=1.85},{RD=12.07},{BD=5.72},{B5=42.0},{PT=19.46},{B7=4.6},{BK=57.8},{GEW=44},{LS=1.85},{S1=3.95},{SZL=0.065},{WF=0.9},{BDF=4.7},{TYP1=0},{TN=grk_z-rk_gl_12},{CTN=73151190},{PPATH=fvg_nr11-e_z-rk_gl_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-Z-RK-GL-VGL-NR.11E - 用于类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的双滚子链的连接件,带直板,编号11/E
明细表
12700300GL
DINISONR
DIN ISO编号
12 B-2-GL
12 B-2-GL
ARTNR
产品编号
12700300GL
12700300GL
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特殊链条钢
BZ
名称
带弹簧扣的连接件,编号11/E
带弹簧扣的连接件,编号11/E
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
19,05 x 11,68
19,05 x 11,68
mm
ZOLL
p x b1 min. -间距x内宽
3/4 x 7/16
3/4 x 7/16
Zoll
GEW
重量
44
44
g
CTN
海关税则号
73151190