lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
12600000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
双滚子链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/z-rk_din8187.prj},{NB=12600000},{DINISONR=10 B-2},{ARTNR=12600000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Zweifach-Rollenkette nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187)},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B5=36.2},{PT=16.59},{B7=4.1},{BK=44.5},{GEW=1.82},{B3=13.41},{S1=1.590},{H3=13.72},{TN=bo_z-rk_10_b2},{CTN=73151190},{PPATH=z-rk_din8187_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-Z-RK-ST - 根据DIN ISO 606(前DIN 8187)标准的双滚子链,材料为钢。
明细表
12600000
DINISONR
DIN ISO编号
10 B-2
10 B-2
ARTNR
产品编号
12600000
12600000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特殊链条钢
HW
备注
-
-
BZ
名称
双滚子链符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标准
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
15,875 x 9,65
15,875 x 9,65
mm
ZOLL
p x b1 min. -间距x内宽
5/8 x 3/8
5/8 x 3/8
Zoll
P
p - 投球
15.875
15.875
mm
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
9.65
9.65
mm
B2
b2 - 内部宽度
13.28
13.28
mm
RD
d1 - 滚筒直径
10.16
10.16
mm
BD
d2 - 针孔 Ø
5.08
5.08
mm
B5
B5------过铆钉
36.2
36.2
mm
PT
Pt - 中心距
16.59
16.59
mm
B7
b7 2) - 悬空 - 紧固元件上的最大值
4.1
4.1
mm
BK
分钟。断裂力
44.5
44.5
kN
GEW
重量
1.82
1.82
kg/m
CTN
海关税则号
73151190