lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63699306
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 71802
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din71802/axialgel_aehnl_din71802_rf.prj},{NB=63699306-M6},{ARTNR=63699306},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{D1=10},{D2=M6},{SW=8},{A=25},{E=11.5},{L2=12.5},{L3=11},{SWW=18°},{AF=40},{GEW=25.2},{PPATH=axialgel_aehnl_din71802_sbl.prj},{CTN=84879059}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN71802-AXIAL-GL-RF - 类似于DIN 71802的轴向接头,不锈钢材质
明细表
63699306
ARTNR
产品编号
63699306
63699306
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
D1
d1 - H9/h9
10
10
mm
D2
d2
M6
M6
mm
SW
SW - h14
8
8
mm
A
a ±0.3
25
25
mm
E
e
11.5
11.5
mm
L2
l2 ±0.3
12.5
12.5
mm
L3
l3 ±0.3
11
11
mm
SWW
转动角度
18°
Grad
AF
拉出力F
40
40
N
GEW
重量
25.2
25.2
g
CTN
海关税则号
84879059