lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
67031600
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 950
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din950/scheibenhr_din950_al.prj},{NB=67031600},{ARTNR=67031600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert},{AUSF=B/A: ohne Passfedernut},{D1=160},{D2=15},{D3=34.5},{L1=40},{L2=20},{GEW=0.72},{CTN=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN950-AL-B/A - 与DIN 950相似的盘形手轮,铝制
明细表
67031600
ARTNR
产品编号
67031600
67031600
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
铝,轮辋研磨和镜面抛光
AUSF
版本
B/A: 无键槽
D1
d1
160
160
mm
D2
d2 - H7
15
15
mm
D3
d3* - 轮毂直径大于DIN 950中的直径
34.5
34.5
mm
L1
l1
40
40
mm
L2
l2
20
20
mm
GEW
重量
0.72
0.72
kg
CTN
海关税则号
84879090