lietuvių
Nederlands
polski
中文
English (United States)
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65388662
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 981
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din981/nutmutter_din_981.prj},{NB=65388662-KM 9-M45 x 1,5},{ARTNR=65388662},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Festigkeit min. 350 N/mm²},{AUSF=Nutmutter DIN 981},{TYP=KM 9},{D1=M45 x 1,5},{D2=65},{D3=56.0},{B=10},{B1=6},{T=2.5},{X=0.04},{GEW=118},{D=45},{P=1.500},{CTN=73181692}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 96
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - DIN 981标准开槽螺母,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
明细表
65388662
ARTNR
产品编号
65388662
65388662
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢, 镀锌
钢, 镀锌
MAT
材料
镀锌钢,强度最小为350 N/mm²。
镀锌钢,强度最小为350 N/mm²。
AUSF
版本
开槽螺母 DIN 981
TYP
类型
KM 9
KM 9
D1
d1
M45 x 1,5
M45 x 1,5
mm
D2
d2
65
65
mm
D3
d3分钟。
56.0
56.0
mm
B
10
10
mm
B1
b
6
6
mm
T
t
2.5
2.5
mm
X
x
0.04
0.04
mm
GEW
重量
118
118
g