lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
17114200
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 13050
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zr_htd-pr_3m_09mm.prj},{NB=17114200},{ARTNR=17114200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=3M},{RB=9},{WL=384},{ZZ=128},{GEW=10.37},{T=3},{HS=2.4},{HT=1.22},{ZB=1.9},{R1=0.3},{R2=0.91},{CTN=40103900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 45
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZR-3M-BR09-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-3M,齿形带宽度9mm
明细表
17114200
ARTNR
产品编号
17114200
17114200
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
BZ
名称
384 3M 09
384 3M 09
PR
形象
3M
RB
皮带宽度
9
mm
WL
有效长度
384
384
mm
ZZ
齿数
128
128
GEW
≈ 重量
10.37
10.37
g
CTN
海关税则号
40103900
40103900