lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
17566301
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 13050
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zr_htd-profil_paz.prj},{NB=17566301},{ARTNR=17566301},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang, mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite},{PR=8M},{RB=30},{RL=100},{ZRK=3960},{T=8},{HT=3.40},{GEW=210},{PKL=17539900},{GH=5.6},{ZB=5.35},{R1=0.80},{R2=2.57},{CTN=40103900},{TEXT=Meterware aus TPU-PAZ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MW-ZR-HTD-PAZ - 聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、以米为单位的同步带,PAZ = 齿侧的聚酰胺织物,HTD同步带以米为单位的PAZ
明细表
17566301
ARTNR
产品编号
17566301
17566301
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚酰胺织物
BZ
名称
30 8M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
30 8M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
PR
形象
8M
8M
RB
皮带宽度3) - 适合宽度为9毫米的齿形皮带轮
30
30
mm
RL
最大卷长
100
m
ZRK
允许的皮带拉力 1) - 未焊接。焊接使允许的拉力减少50%。
3960
3960
N
T
t - 齿距
8
8
mm
HT
ht - 齿高
3.40
3.40
mm
HR
hr - 背部高度
2.20
2.20
mm
GEW
重量
210
210
g/m
PKL
合适的夹板 2) 文章编号 - 夹板见第171页
17539900
17539900
CTN
海关税则号
40103900