lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16870000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮 AT型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/at-profil/zr_at-profil_mw_tpu.prj},{NB=16870000},{ARTNR=16870000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang},{PR=AT10},{RB=25},{RL=100},{ZRK=3250},{T=10},{HT=2.5},{BETA=50°},{GEW=158},{PKL=16879900},{GH=4.5},{ZL=5.0},{R1=0.60},{R2=1.20},{CTN=39269097},{TEXT=Meterware aus TPU}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MW-ZR-AT-TPU - 热塑性聚氨酯(TPU)制成的定时带(米),可焊接,AT定时带(米)。
明细表
16870000
ARTNR
产品编号
16870000
16870000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件
mm
BZ
名称
25 AT10 TPU 材质的开口长度
25 AT10 TPU 材质的开口长度
PR
形象
AT10
AT10
RB
皮带宽度
25
25
mm
RL
最大卷长
100
m
ZRK
允许的皮带拉力 1) - 未焊接。焊接使允许的拉力减少50%。
3250
3250
N
T
t - 齿距
10
10
mm
HT
ht - 齿高
2.5
2.5
mm
HR
hr - 背部高度
2.0
2.0
mm
BETA
角度 β
50°
Grad
GEW
重量
158
158
g/m
PKL
合适的夹板 2) 文章编号 - 夹板见第171页
16879900
16879900
CTN
海关税则号
39269097