lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16881300
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮 AT型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/at-profil/zr_profil_at10_32mm.prj},{NB=16881300},{ARTNR=16881300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent},{MAT=Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang},{PR=AT10},{RB=32},{WL=960},{ZZ=96},{GEW=193.92},{T=10},{HS=4.5},{HT=2.5},{BETA=50°},{ZL=5.0},{R1=0.6},{R2=1.20},{CTN=39269097}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZR-AT10-BR32-PU - AT正时皮带,外形为AT10,正时皮带宽度为32mm
明细表
16881300
ARTNR
产品编号
16881300
16881300
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
透明塑料
MAT
材料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
BZ
名称
32 AT10/960
32 AT10/960
PR
形象
AT10
RB
皮带宽度
32
mm
WL
有效长度
960
960
mm
ZZ
齿数
96
96
GEW
≈ 重量
193.92
193.92
g
CTN
海关税则号
39269097