lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16360900
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮 AT型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/at-profil/zr_profil_at3_6mm.prj},{NB=16360900},{ARTNR=16360900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß transparent},{MAT=Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang},{PR=AT3},{RB=6},{WL=417},{ZZ=139},{GEW=5.76},{T=3},{HS=1.9},{HT=1.1},{BETA=50°},{ZL=1.5},{R1=0.3},{R2=0.1},{CTN=39269097}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZR-AT3-BR6-PU - AT正时皮带,型材AT3,皮带宽度6mm
明细表
16360900
ARTNR
产品编号
16360900
16360900
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色透明塑料
MAT
材料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
BZ
名称
6 AT3/417
6 AT3/417
PR
形象
AT3
RB
皮带宽度
6
mm
WL
有效长度
417
417
mm
ZZ
齿数
139
139
GEW
≈ 重量
5.76
5.76
g
CTN
海关税则号
39269097