lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16842700
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮 AT型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/at-profil/zrr_at10_breite32.prj},{NB=16842700},{ARTNR=16842700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=47 AT10/27-2},{ZRB=32},{Z=27},{AUSF=1F},{AZ=84.12},{AB=91},{D=85.94},{ND=60},{B1=37},{L=47},{B=8},{GEW=600},{ZTL=10},{ZB=5.4},{ZT=2.35},{R1=1.2},{R2=0.5},{BB=1.0},{KD=85.5},{ID=76},{TYP=1},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-AT10-BR32-AL - AT齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度32毫米
明细表
16842700
ARTNR
产品编号
16842700
16842700
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
BZ
名称
47 AT10/27-2
47 AT10/27-2
ZRB
齿带宽度
32
mm
Z
齿数
27
27
AUSF
版本
1F
1F
AZ
外Ø滑轮
84.12
84.12
mm
AB
外直径法兰盘轮
91
91
mm
D
d
85.94
85.94
mm
ND
60
60
mm
B1
b
37
mm
L
47
mm
B
B - 先导孔
8
mm
GEW
重量
600
600
g
CTN
海关税则号
84835080