lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16492500
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮T型槽
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/t-profil/zahnwelle_t_10.prj},{NB=16492500},{ARTNR=16492500},{ARTNR1=16010219},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{BZ=AL 160 T10/25-0},{Z=25},{DE=77.72},{L1=160},{L=160},{GEW=1.84},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZW-T10-AL - 花键轴T型,T型10,材料铝
明细表
16492500
ARTNR
产品编号
16492500
16492500
ARTNR1
产品编号:匹配的法兰盘轮
16010219
16010219
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于EN AW2017A的铝
BZ
名称
AL 160 T10/25-0
AL 160 T10/25-0
Z
齿数
25
25
DE
德
77.72
77.72
mm
L1
160
160
mm
L
160
160
mm
GEW
重量
1.84
1.84
kg
CTN
海关税则号
84835080