lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16092900
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮T型槽
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/t-profil/zahnwelle_t_2-5.prj},{NB=16092900},{ARTNR=16092900},{ARTNR1=16010109},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{BZ=AL 140 T2,5/29-0},{Z=29},{DE=22.58},{L1=140},{L=140},{GEW=0.15},{ZTL=2.5},{OZB=1.83},{ZT=1.00},{R1=0.30},{R2=0.2},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 41
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZW-T2.5-AL - 花键轴型材T,型材T2.5,材料铝
明细表
16092900
ARTNR
产品编号
16092900
16092900
ARTNR1
产品编号:匹配的法兰盘轮
16010109
16010109
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于EN AW2017A的铝
BZ
名称
AL 140 T2,5/29-0
AL 140 T2,5/29-0
Z
齿数
29
29
DE
德
22.58
22.58
mm
L1
140
140
mm
L
140
140
mm
GEW
重量
0.15
0.15
kg
CTN
海关税则号
84835080