lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16452200
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮T型槽
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/t-profil/zrr_t10_al_br_50.prj},{NB=16452200},{ARTNR=16452200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=66 T10/22-2},{ZRB=50},{Z=22},{AUSF=1F},{AZ=68.17},{AB=75},{D=70.03},{ND=52},{B1=56},{L=66},{B=12},{GEW=570},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{BB=1.0},{KD=68.5},{ID=60.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-T10-BR50-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度50毫米,材料为铝。
明细表
16452200
ARTNR
产品编号
16452200
16452200
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
BZ
名称
66 T10/22-2
66 T10/22-2
ZRB
齿带宽度
50
mm
Z
齿数
22
22
AUSF
版本
1F
1F
AZ
外Ø滑轮
68.17
68.17
mm
AB
外直径法兰盘轮
75
75
mm
D
d
70.03
70.03
mm
ND
52
52
mm
B1
b
56
mm
L
66
mm
B
B - 先导孔
12
12
mm
GEW
重量
570
570
g
CTN
海关税则号
84835080