lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16477428
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮T型槽
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/t-profil/zrr_t10_br32_t-sp.prj},{NB=16477428},{ARTNR=16477428},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1615 38 T10/28-2},{ZRB=32},{Z=28},{AUSF=15F},{AZ=87.27},{AB=93},{D=89.13},{ND=0},{DI=0},{B1=38},{L=0},{R=0},{SB=1615},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=1057},{TYP=4},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.8},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.8},{BB=1.0},{KD=89.0},{ID=80},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-TL-T10-BR32-ST - T型齿形皮带轮,间距为10毫米的钢制锥形张力衬套,齿形皮带宽度为32毫米
明细表
16477428
ARTNR
产品编号
16477428
16477428
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢质磷化处理
MAT
材料
钢质磷化处理
BZ
名称
TL 1615 38 T10/28-2
TL 1615 38 T10/28-2
ZRB
齿带宽度
32
mm
Z
齿数
28
28
AUSF
版本
15F
15F
AZ
外Ø滑轮
87.27
87.27
mm
AB
外直径法兰盘轮
93
93
mm
D
d
89.13
89.13
mm
ND
0
0
mm
DI
Di
0
0
mm
B1
b
38
mm
L
0
0
mm
R
0
0
mm
SB
夹持轴套式
1615
1615
BMIN
孔径Ø最小。
12
12
mm
BMAX
最大孔径
42
42
mm
GEW
重量
1057
1057
g
CTN
海关税则号
84835080