Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65467200V
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_kugel_kopf_is_vs.prj},{NB=65467200V-2.5},{ARTNR=65467200V},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Automatenstahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Feder: Edelstahl, verstärkter Federdruck},{AUSF=Typ ASV},{D1=M12},{D2=8.0},{D3=18},{L1=26},{L2=19.0},{L3=-},{S=2.5},{SE=2.5},{SW=6.0},{FKA=61.0},{FKE=110.0},{GEW=21.0},{CTN=73181900},{DD1=12},{LL3=0.0},{A=2.50},{AD=9.15},{D2T=11.00},{GWE=15.25},{GWED=9.75},{GWER=1.2},{SWT=6.0},{TYP=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FDS-KU-K-ASV-ASNV-VS - 制带球和头的弹簧锁销, 带内六角, 强大的弹簧压力
明细表
65467200V
ARTNR
产品编号
65467200V
65467200V
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
MAT
材料
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加弹簧压力
套筒:易切削钢烧制,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加弹簧压力
AUSF
版本
ASV型
ASV型
D1
d1
M12
M12
mm
D2
d2
8.0
8.0
mm
D3
d3
18
18
mm
L1
l1
26
26
mm
L2
l2
19.0
19.0
mm
L3
l3
-
-
mm
S
s
2.5
2.5
mm
SE
s - 可调节
mm
Enter value for SE
s - 可调节
mm
cm
inch
ft
確定
SW
6.0
6.0
mm
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
61.0
61.0
N
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
110.0
110.0
N
GEW
重量
21.0
21.0
g
CTN
海关税则号
73181900