lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
685163216V
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
橡胶缓冲器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/hl_buchse_pho-v.prj},{NB=685163216V},{ARTNR=685163216V},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte ca. 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{HW=Radialbelastung*, Axialbelastung* und Verdrehung* = ±20%},{AUSF=vulkanisiert},{DI=16 +0,20},{DA=32 +0,15},{LI=17 ±0.10},{LA=16 ±0.30},{RBFR=1900},{RBCR=1580},{ABFA=310},{ABCA=250},{VDVW=12.5},{VDD=8.88},{VDDF=0.71},{GEW=39},{ID=16},{AD=32},{IL=17.0},{AL=16.0},{WSI=2.00},{WSA=2.00},{CTN=40169991}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-HLBU-PHO-V - 高性能衬套PHO-V,硫化,材料为弹性体-天然橡胶,金属部件为镀锌钢。
明细表
685163216V
ARTNR
产品编号
685163216V
685163216V
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,金属部件:镀锌钢
HW
备注
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
AUSF
版本
硫化
DI
内径Ød
16 +0,20
16 +0,20
mm
DA
外直径
32 +0,15
32 +0,15
mm
LI
内衬套的长度l
17 ±0.10
17 ±0.10
mm
LA
外衬套的长度L
16 ±0.30
16 ±0.30
mm
RBFR
径向载荷*-perm. Stat. 径向载荷Fr
1900
1900
N
RBCR
径向载荷* - 径向弹簧常数Cr
1580
1580
N/mm
ABFA
轴向载荷*-perm. stat. 轴向载荷Fa
310
310
N
ABCA
轴向载荷* - 轴向弹簧常数 Ca
250
250
N/mm
VDVW
扭力*--允许的静态扭矩 扭转角度j
12.5
12.5
Grad
VDD
扭转*------永久状态 扭力Md
8.88
8.88
Nm3/h
VDDF
扭转* - 扭转弹簧常数Cf
0.71
0.71
Nm/Grad
GEW
重量
39
39
g
CTN
海关税则号
40169991