Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10681838
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRF,精加工
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krf_fertigbearbeitet/krf_5-8x3-8.prj},{NB=10681838},{ARTNR=10681838},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=38},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=70},{L=30},{K=10},{T2=3.3},{M=M8},{GEW=0.840},{RD=10.16},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{MM=8},{MK=6.65},{AGW=10.45},{BF=0},{DK=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 171
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRF-10B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,可供安装,ISO 10 B-1,节距5/8 x 3/8"
明细表
10681838
ARTNR
产品编号
10681838
10681838
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 10 B-1
AUSF
版本
KRF - A / 准备安装
KRF - A / 准备安装
Z
齿数
18
18
B
孔径B - H7
38
38
mm
DA
da
98.3
98.3
mm
D
d
91.42
91.42
mm
ND
70
70
mm
L
30
30
mm
K
K - H9
10
10
mm
T2
3.3
3.3
mm
M
M8
M8
mm
GEW
重量
0.840
0.840
kg
CTN
海关税则号
84839089