Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
61042400
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动的轮毂
离合器R2和R6打滑
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschkupplungen/rk_r2_und_r6/rutschk_r2-r6_typ-b.prj},{NB=61042400},{ARTNR=61042400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung, Nabe/Welle: Stahl, wärmebehandelt, Buchsen: Sinterbronze, Sicherungsring: Stahl, schwarz geölt, Gewindestifte: Stahl, schwarz},{AUSF=Typ B: axiale Anordnung, zur Verbindung zweier Wellen},{AZR=2},{DM=2.4 - 53.8},{L=36.0},{L1=25},{L2=9.0},{D1=25.8},{B=8.0},{SUA=M3x3, 2x90° an Seite 1, M4x4, 2x90° an Seite2},{DZ=1000},{VDS=<2},{GEW=50},{D10=25.2},{D2=22.8},{D3=25.8},{D4=27},{D5=25.8},{B1=4.1},{B2=2.1},{B3=12},{B4=5.2},{B5=12.6},{B6=2.7},{S1=3},{S2=4},{CTN=84836080},{LL=26.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-RUKPL-R2/R6-B - 滑动离合器R2和R6,B型 - 轴向排列
明细表
61042400
ARTNR
产品编号
61042400
61042400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
壳体:铝合金,表面镀铝处理,轮毂/轴:钢,热处理,衬套:烧结青铜,卡环:钢,黑色涂油,固定螺钉:钢,黑色
AUSF
版本
B型:轴向布置,用于连接两根轴
AZR
摩擦盘的数量
2
2
Stck.
DM
扭矩范围
2.4 - 53.8
2.4 - 53.8
Ncm
L
36.0
36.0
mm
L1
25
25
mm
L2
9.0
mm
D1
25.8
mm
B
B +0.03 - 内孔
8.0
8.0
mm
SUA
固定螺钉的尺寸和排列
M3x3,2x90°在1面,M4x4,2x90°在2面
DZ
最大滑移速度
1000
1/min
VDS
扭转反作用力
<2
Grad
GEW
重量
50
50
g
CTN
海关税则号
84836080
LL
L - A版
26.4
26.4
mm