Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
61272500
MÄDLER
驱动元件
离合器
安全离合器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/sicherheitskupplungen/sicherheitskupplung_si.prj},{NB=61272500},{ARTNR=61272500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{DM=20 - 60},{DMAX=25},{L=50},{DA=98},{D2Z=89, z=8},{DL=5.5},{D1=81},{L3=17},{L4=8},{L5=39},{DZ=1500},{GEW=1.26},{XD1=39},{XD2=60},{XD3=80},{XD4=68},{XB1=8},{D2=89},{Z=8},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SI-KPL-SI - 安全联轴器SI
明细表
61272500
ARTNR
产品编号
61272500
61272500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢制
DM
扭矩
20 - 60
20 - 60
Nm
DMAX
d最大。
25
25
mm
L
50
50
mm
DA
98
98
mm
D2Z
D2, Z
89, z=8
89, z=8
mm
DL
dl
5.5
5.5
mm
D1
d1
81
81
mm
L3
l3
17
17
mm
L4
l4
8
8
mm
L5
l5
39
39
mm
DZ
最大速度
1500
1/min
GEW
重量
1.26
1.26
kg
CTN
海关税则号
84836080