lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
77790102
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/allzweckroller.prj},{NB=77790102},{ARTNR=77790102},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Verleimtes Multiplex-Sperrholz mit genopptem Antirutsch-Schutzbelag},{AUSF=Rollbrett R1},{TYP=R1, Kunststoffrad},{D=100},{P=350 x 600},{H=145},{F=Grau},{TK=500},{GEW=5.1},{CTN=44219910}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAR-RR-RB - 多功能滚筒
明细表
77790102
ARTNR
产品编号
77790102
77790102
WEBSHOP
链接
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
多层胶合板,带防滑涂层
AUSF
版本
辊子板 R1
辊子板 R1
TYP
类型,轮胎
R1,塑料轮
R1,塑料轮
D
轮毂直径
100
mm
P
面板尺寸
350 x 600
350 x 600
mm
H
总高度
145
145
mm
F
彩色防滑垫
Grau
Grau
mm
TK
负载能力
500
500
kg
GEW
重量
5.1
5.1
kg
CTN
海关税则号
44219910