??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-LR-HEAT - 耐热不锈钢运输脚轮,旋转脚轮,带穿孔板,热塑复合材料
明细表
77776100SS
ARTNR
产品编号
77776100SS
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
前叉:不锈钢。胎面/轮心:热塑复合材料,黑色,螺钉固定。车轮轴承:滑动轴承。旋转轴承:双滚珠轴承
AUSF
版本
耐热不锈钢旋转脚轮,带穿孔板,热塑轮,黑色
D
100 mm
B
32 mm
H
127 mm
A
32 mm
R
82.0 mm
DD
d
9 mm
P
95 mm
P1
80 mm
M
82 mm
M1
62 mm
N
73 mm
N1
52 mm
TK
负载能力
130 kg
GEW
重量
0.56 kg
CTN
海关税则号
83022000