lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
77742125
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_lr_fst_egb.prj},{NB=77742125},{ARTNR=77742125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Lauffläche: TPE, grau, Radlagerung: Rollenlager},{AUSF=Lenkrollen mit Feststeller und Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau},{D=125},{B=36},{H=155},{A=34},{R=96.5},{DD=9},{P=102},{P1=84},{M=80},{M1=60},{N=70},{N1=50},{N2=0},{TK=140},{GEW=1.40},{CTN=87169090},{GIB=50.0},{GBS=3.0},{VERSION=2},{T1=40},{T2=80},{PPATH=transportr_lr_fst_egb_gabel_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-LR-FST-VG-BL - 运输脚轮,带刹车和穿孔板的旋转脚轮,弹性实心橡胶轮,蓝色
明细表
77742125
ARTNR
产品编号
77742125
77742125
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,有螺纹,胎面:TPE,灰色,轮子轴承:滚子轴承
AUSF
版本
带制动器和孔板的旋转脚轮,实心弹性橡胶轮,蓝色
带制动器和孔板的旋转脚轮,实心弹性橡胶轮,蓝色
D
125
125
mm
B
36
36
mm
H
155
155
mm
A
34
34
mm
R
96.5
96.5
mm
DD
d
9
9
mm
P
102
102
mm
P1
84
84
mm
M
80
80
mm
M1
60
60
mm
N
70
70
mm
N1
50
50
mm
N2
0
0
mm
TK
负载能力
140
140
kg
GEW
重量
1.40
1.40
kg
CTN
海关税则号
87169090