lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
14080103
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
张力滑轮和张力元件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/spannrollen_und_spannelemente/spe_vz_oelb.prj},{NB=14080103},{ARTNR=14080103},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Sinterstahl verzinkt, Hebelarm: Stahl St52 verzinkt, Schraube/Federring: Stahl verzinkt},{GR=1},{FN=135},{FH=170},{SN=50.0},{SH=40},{D=45},{E=64},{TOL= -0.5 / +1.0},{G=5},{H=M8},{J1=100},{J2=80},{K=25},{L=112.5},{M=25},{N=30},{O=8.0},{P=8.5},{Q=20.8},{T=10.5},{MA=25},{GEW=0.40},{PPATH=spannelement_se-g_sbl.prj},{CTN=84879090},{DIST=5.848}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SPE-VZ-OELB - 张力元件,镀锌,耐油
明细表
14080103
ARTNR
产品编号
14080103
14080103
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
外壳:烧结钢镀锌,杠杆臂:钢St52镀锌,螺丝/弹簧垫圈:钢镀锌
外壳:烧结钢镀锌,杠杆臂:钢St52镀锌,螺丝/弹簧垫圈:钢镀锌
GR
尺寸
1
1
FN
F最大 - 正常
135
135
N
FH
最大F值 - 坚硬
170
170
N
SN
S最大 - Nornal
50.0
50.0
mm
SH
S最大 - 硬
40
40
mm
D
45
45
mm
E
64
64
mm
TOL
对E的容忍度
-0.5 / +1.0
-0.5 / +1.0
mm
G
5
5
mm
H
M8
M8
mm
J1
100
100
mm
J2
80
80
mm
K
25
25
mm
L
112.5
112.5
mm
M
25
25
mm
N
30
30
mm
O
8.0
8.0
mm
P
8.5
8.5
mm
Q
20.8
20.8
mm
T
10.5
10.5
mm
MA
25
25
Nm
GEW
重量
0.40
0.40
kg
CTN
海关税则号
84879090