lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
14088800
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
标准正时皮带英寸间距
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/nrz_zoll/opt_riemen-sp-mess-ge.prj},{NB=14088800},{ARTNR=14088800},{BZ=OTM-1},{AUSF=optisches Riemmenspannungsmessgerät für berührungsloses Messen},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Transportkoffer und Gehäuse: aus s schlagfestem, widerstandsfähigem Kunststoff ABS},{MS=10 - 800},{DS=< 1%},{AZF=± 1},{GF=< 5%},{NT=+20°C},{ZB=-10°C bis +50°C},{ZT=-5°C bis +50°C},{AZ=2 Zeilen LCD, 16 Zeichen pro Zeile},{SU=10 Sprachen},{ET=max. 9.99 m},{ER=max. 9.999 kg/m},{SPV=9V Batterie (optional 9V Akku mit Ladegerät)},{AG=80 x 37 x 162 ( mit Steckersonde)},{AK=230 x 200 x 70},{GEW=672},{CTN=90330090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-RSMG-OTM-1 - 光学皮带张力计OTM-1
明细表
14088800
ARTNR
产品编号
14088800
BZ
名称
OTM-1
AUSF
版本
optisches Riemmenspannungsmessgerät für berührungsloses Messen
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
运输箱和外壳:由耐冲击、耐用的ABS塑料制成
MS
测量范围
10 - 800
Hz
DS
数字采样误差
< 1%
AZF
显示错误
± 1
Hz
GF
总误差
< 5%
NT
公称温度
+20°C
ZB
允许的操作温度
-10°C bis +50°C
ZT
允许的运输温度
-5°C bis +50°C
AZ
显示
2 Zeilen LCD, 16 Zeichen pro Zeile
SU
语言转换
10 Sprachen
ET
输入 Trum 长度
max. 9.99 m
ER
输入皮带质量
max. 9.999 kg/m
SPV
电源供应
9V Batterie (optional 9V Akku mit Ladegerät)
AG
尺寸单位
80 x 37 x 162 ( mit Steckersonde)
mm
AK
箱体尺寸
230 x 200 x 70
mm
GEW
重量包括箱子
672
g
CTN
海关税则号
90330090