??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SHG-NPK-B - 蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, B型, 带球螺纹
明细表
4750122005
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Aluguss
MAT
材料
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,Gbz12制成的车轮,球状螺纹: 材料为Cf53,轧制线材,淬火至60±2 HRC并抛光
HW
产品编号仅指基本
AUSF
样式
蜗轮螺旋升降机NPK,B型,通过一个方形保护套防止旋转
BG
尺寸
NUTZHUB
可调节的有效行程/位置
mm
Enter value for NUTZHUB
可调节的有效行程/位置
mm
cm
inch
ft
TZD
荷载等级 动C
kN
TZS
荷载等级 静C
kN
D4
KGT主轴
WG
η 1) - 效率。括号内的数值适用于传动比较高的版本(慢速运行版本)。
%
H
冲程 2) - 输入轴转动一圈的冲程
mm
MD
MD 3) - 最大荷载时要求的扭矩(仅在最佳条件下,带试运行过的杆)
Nm
AG1
A1
mm
AG2
A2
mm
AG3
A3
mm
A1
a1
mm
A2
a2
mm
BG1
B1
mm
BG2
B2
mm
BG3
B3
mm
BG4
B4
mm
B1
b1
mm
B2
b2
mm
B3P9
b3 - P9
mm
B4
b4
mm
C2
mm
C3
mm
C4
mm
C5
mm
C6
mm
C8
C8 4) - 尺寸为C8和D7的外壳颈部不是在所有的主轴尺寸上都有。
mm
C9
C9 5) - 尺寸为C9的底板仅出现在B型上,带有方形保护管D8
mm
D1H6
D1-h6
mm
D2
mm
D3
mm
D5
mm
D6
mm
D7
D7 4) - 尺寸为C8和D7的外壳颈部并非适用于所有的主轴尺寸
mm
D8
D8 5) - 尺寸为C9的底板仅存在于B型,带有方形保护管D8
mm
SRLG
护套 6) - 括号中的值适用于 B 型,带有防旋转导管的方形保护管 D 8
mm
GEW
重量7) - 仅为不含主轴和附件的齿轮箱重量
kg
DGS
mm
SSW
mm
SK
mm
SDW
mm
SC
0.6 mm
SL
mm
TK1
mm
TK2
mm
GW
mm
GWT
mm
ARTNR1
产品编号
CTN
海关关税号
84834025