MDMA082P1C
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
AC伺服电机 MINAS系列
未登载目录产品 / 停产的产品
MINAS-A3 系列 订单结束:2011年9月末
伺服电机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{matsushita/ac_servo_motor/cat_unpublication/minas_a3/sm_without_gear/ac_cup_minas_a3_mdma_asmtab.prj},{NB=A3-MDMA082P1C},{R=08},{E=P},{B=A},{EOS=A},{OS=Yes},{PS=200},{CP=With cannon plug},{PPATH=assemblies/ac_cup_minas_a3_mdma_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
MDMA
明细表
MDMA082P1C
R
输出 [W]
750
1.0 k
1.5 k
2.0kW
2.5kW
3.0kW
3.5kW
4.0kW
4.5kW
5.0kW
750
1.0 k
1.5 k
2.0kW
2.5kW
3.0kW
3.5kW
4.0kW
4.5kW
5.0kW
E
编码器
2500 p/r增量式
17bit 绝对式 增量式共用
2500 p/r增量式
17bit 绝对式 增量式共用
B
有无制动器
No
有
No
有
EOS
出力軸形状
直线
带键
直线
带键
OS
有无油封
有
PS
电源电压[V]
200
CP
航空插头 (选购品)
带航空插头
CNSORDERNO
型号
MDMA082P1C